카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14137 2101955 lobe knob 66471
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 14135, BN 14136, BN 14137 Lobe knobs with metal boss
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_14135_14136_14137/bn_14137.prj},{NB=BN 14137 2101955 lobe knob 66471},{CNSORDERNO=2101955},{BNARTNR=2101955},{BNNORM1=Elesa® VC.192},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz - Messingbuchse mit Sacklochgewinde},{CODE=66471},{DESCRIPTION=VC.192/50 B-M8},{DIM01=50},{DIM02=33},{DIM03=25},{DIM04=15},{DIM05=-},{DIM06=14},{DIM07=-},{DIM08=M8},{DIM09=20},{MAT=Ottone},{WEIGHT=50},{MA=8},{MB=6.647},{ZZ=2.000},{D2=15.000},{L1=0.000},{D=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14137 - Lobe knobs with metal boss (Elesa® VC.192), black, brass boss, tapped blind hole
Bill of material
BN 14137 2101955 lobe knob 66471
BNARTNR
Identification
2101955
2101955
BNNORM1
Elesa® VC.192
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black - brass bushing with blind holes
CODE
Code
66471
66471
DESCRIPTION
Description
VC.192/50 B-M8
VC.192/50 B-M8
DIM01
D
50
50
mm
DIM02
L
33
33
mm
DIM03
d1
25
25
mm
DIM04
d2
15
15
mm
DIM06
l2
14
14
mm
DIM08
d6H
M8
M8
DIM09
h
20
20
mm
WEIGHT
Weight [grams]
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청