Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2963 - Kreuzgriffe mit montierter Schraube (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 2963 3817442 Kreuzgriff mit montierter Schraube 40
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
FARBEN
Farben des Deckels
D
40 mm
H
24 mm
M
m
14 mm
C
c
10 mm
KLEIND
d
17 mm
D1
d1
S