카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2963 3817442 cross knob with mounted screw 40
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.50 Cross knobs
BN 2963 Cross Knobs with mounted screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_50/bn_2963/bn_2963.prj},{NB=BN 2963 3817442 cross knob with mounted screw 40 cap (1)},{BNARTNR=3817442},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{FARBEN=1},{D=40},{H=24},{M=14},{C=10},{KLEIND=17},{D1=M 6},{S=10},{NENN=40},{X1=6},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2963 - Cross Knobs with mounted screw (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bill of material
BN 2963 3817442 cross knob with mounted screw 40
BNARTNR
Identification
3817442
3817442
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Reinforced polyamide
BNSURFACE
Surface
black
FARBEN
Cap’s colors
black
orange RAL 2004
blue RAL 5015
yellow RAL 1021
red RAL 3000
green RAL 6024
grey RAL 7035
black
orange RAL 2004
blue RAL 5015
yellow RAL 1021
red RAL 3000
green RAL 6024
grey RAL 7035
D
40
mm
H
24
mm
M
m
14
mm
C
c
10
mm
KLEIND
d
17
mm
D1
d1
M 6
M 6
S
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청