카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13379 1551477 spring plunger 5
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13379, BN 13380 Spring plungers smooth surface, with collar and ball
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13379_13380/bn_13379_asmtab.prj},{NB=BN 13379 1551477 spring plunger 5 (1)},{CNSORDERNO=1551477},{BNARTNR=1551477},{BNARTNR1=300149357},{BNNORM1=HALDER EH 22080.},{CNSMAT=Polyoxymethylen POM - Kugel und Feder INOX},{BNMAT=Polyoxymethylen POM - Kugel und Feder INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22080.0405},{AUS=Hülse aus Polyoxymethylen POM blau, Kugel aus INOX},{D1=5},{D2=4.00},{D3=5.6},{L1=6.0},{L2=1.00},{S=1.00},{F1=6.0},{F2=9.4},{TEMP=-30/+50},{G=0.4},{BR=12.000},{S1=1.0},{PPATH=bn_13379_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13379 - Spring plungers smooth surface, with collar and ball (HALDER EH 22080.), Polyoxymethylene POM blue, ball and spring stainless steel
Bill of material
BN 13379 1551477 spring plunger 5
BNARTNR
Identification
1551477
1551477
BNARTNR1
Order number
300149357
300149357
BNNORM1
HALDER EH 22080.
BNMAT
Material
Polyoxymethylen POM - Kugel und Feder INOX
BESTNR
Ref. No.
22080.0405
22080.0405
AUS
Type
Sleeve from Polyoxymethylene POM blue, ball from stainless steel
D1
Tol. 0/+0,1
5
5
mm
D2
4.00
4.00
mm
D3
5.6
5.6
mm
L1
6.0
6.0
mm
L2
1.00
1.00
mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Spring pressure~
6.0
6.0
N
F2
Spring pressure~
9.4
9.4
N
G
Weight
0.4
0.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청