카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55523 7900257 spring plunger 5
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 55522, BN 55523 Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_55522_55523/bn_55523_asmtab.prj},{NB=BN 55523 7900257 spring plunger 5 (1.4)},{CNSORDERNO=7900257},{BNARTNR=7900257},{BNNORM3=HALDER EH 22080.},{CNSMAT=INOX - Kugel gehärtet},{BNMAT=INOX - Kugel gehärtet},{BNSURFACE=},{CODE=22080.2005},{AUS=Hülse und Kugel aus INOX},{D1=5},{D2=4.00},{D3=5.6},{L1=6.0},{L2=0.90},{A=1.40},{F1=6.0},{F2=12.0},{TEMP=+250},{G=0.6},{BR=3.000},{A1=1.4},{PPATH=bn_55523_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55523 - Spring plungers smooth execution, with collar and ball increased spring pressure (HALDER EH 22080.), stainless steel 1.4303, ball stainless steel, hardened
Bill of material
BN 55523 7900257 spring plunger 5
BNARTNR
Identification
7900257
7900257
BNNORM3
HALDER EH 22080.
BNMAT
Material
Stainless steel - Ball hardened
CODE
Code
22080.2005
22080.2005
AUS
Type
Sleeve and ball from stainless steel
D1
Tol. 0/+0,1
5
5
mm
D2
4.00
4.00
mm
D3
5.6
5.6
mm
L1
6.0
6.0
mm
L2
0.90
0.90
mm
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Spring pressure ~
6.0
6.0
N
F2
Spring pressure ~
12.0
12.0
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청