카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14038 3843250 solid handwheel 73720-12
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 14037 Solid handwheels with revolving handle, black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_14037_14038/bn_14038.prj},{NB=BN 14038 3843250 solid handwheel 73720-12},{CNSORDERNO=3843250},{BNARTNR=3843250},{BNNORM1=Elesa® VDN.FP+I-A},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=73720-12},{DESCRIPTION=VDN.125 FP+I-A-12},{VERS=2.000},{DIM01=125},{DIM02=57},{DIM03=28},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=44},{DIM07=70},{DIM08=46},{DIM09=38.0},{DIM10=15},{DIM11=12},{DIM111=12.000},{DIM12=65},{DIM13=M8},{DIM14=50.0},{DIM15=-},{DIM16=-},{DIM17=-},{DIM18=-},{DIM19=300},{DIM20=8},{WEIGHT=568},{MA=8.000},{MB=6.466},{D3=44.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14038 - Solid handwheels with revolving handle, black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum (Elesa® VDN.FP+I-A), black, through hole H7
Bill of material
BN 14038 3843250 solid handwheel 73720-12
BNARTNR
Identification
3843250
3843250
BNNORM1
Elesa® VDN.FP+I-A
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black
CODE
Code
73720-12
73720-12
DESCRIPTION
Description
VDN.125 FP+I-A-12
VDN.125 FP+I-A-12
DIM01
D
125
125
mm
DIM02
L
57
57
mm
DIM03
B
28
28
mm
DIM04
d1
32
32
mm
DIM05
d2
26.5
26.5
mm
DIM06
d3
44
44
mm
DIM07
d4
70
70
mm
DIM08
d5
46
46
mm
DIM09
l
38.0
38.0
mm
DIM10
l2
15
15
mm
DIM11
dH7
12
12
mm
DIM12
H
65
65
mm
DIM13
m
M8
M8
DIM14
R
50.0
50.0
mm
DIM15
dŽ
-
mm
DIM16
dŽŽ
-
mm
DIM17
t
-
mm
DIM18
b
-
mm
DIM19
C
300
300
Nm
DIM20
L
8
8
J
WEIGHT
Weight [grams]
568
568
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청