카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20534 3547678 rod end 10 LH
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.20 Rod Ends
BN 20533, BN 20534 Rod ends with integral spherical plain bearing
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_20/bn_20533_20534/bn_20534_asmtab.prj},{NB=BN 20534 3547678 rod end 10 LH0},{CNSORDERNO=3547678},{BNARTNR=3547678},{BNNORM1=ISO 12240-4K},{BNNORM2=Durbal BEF},{CNSMAT=INOX},{BNMAT=INOX},{BNSURFACE=},{REIHE=K},{KONST=Integrale Konstruktion},{DX=10},{D=22},{D1=12.9},{B=14},{C=10.50},{DK=19.000},{RS=0.3},{R1S=0.3},{ALFA=0.000},{ALFA1=8.0},{G=M10},{P=1.500},{NDM=10.000},{KDMA=8.160},{KDMI=8.376},{C1=10.50},{D2=28},{L7=14},{H=48},{L1=15},{L2=64},{H1=43},{L3=20},{L4=59},{L5=6.5},{D3=15.0},{W=17},{D4=19},{H2=0},{L6=0},{D5=0},{D6=0.000},{L8=15.000},{VERS=2},{PPATH=bn_20534_asmtpl.prj},{TD=6400},{TS=18300},{CODE=BEF 10-60-502}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20534 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4 K; Durbal BEF), stainless steel
Bill of material
BN 20534 3547678 rod end 10 LH
BNARTNR
Identification
3547678
3547678
BNNORM1
ISO 12240-4K
BNNORM2
Durbal BEF
BNMAT
Material
Stainless steel
DX
Bore diameter of inner ring
10
10
mm
D
Outside diameter of outer ring
22
22
mm
D1
Face surface diameter
12.9
12.9
mm
B
Width of inner ring
14
14
mm
C
Width of outer ring
10.50
10.50
mm
DK
Orb diameter
19.000
19.000
mm
ALFA
Tilting angle
Grad
G
Thread diameter
M10
M10
P
1.500
1.500
mm
C1
max.
10.50
10.50
D2
Outside diameter of swivel head eye
28
28
mm
L1
Thread length
15
15
mm
H1
Medium length of rod end
43
43
mm
L3
Thread length
20
20
mm
L4
Overall length of joint head
59
59
mm
L5
Collar length at rod end pole
6.5
6.5
mm
D3
Diameter of swivel head pole
15.0
15.0
mm
W
17
17
mm
D4
Collar diameter at rod end pole
19
19
mm
TD
Dynamic load ratings
6400
6400
N
TS
Static load ratings
18300
18300
N
CODE
Code
BEF 10-60-502
BEF 10-60-502
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청