Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 237 - Hochleistungs-Gelenkköpfe mit integrierter Pendelkugellagerung, kurze Bauform, Innengewinde (ISO 12240-4; Durbal PF), Stahl, verzinkt-blau, Linksgewinde
Stückliste
BN 237 1082221 Hochleistungs-Gelenkkopf 10 LH
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
ISO 12240-4
BNNORM2
Durbal PF
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
KONST
Konstruktion
Integrale Konstruktion
DX
Bohrungsdurchmesser des Innenringes
mm
D1
Stirnflächendurchmesser
mm
B
Breite des Innenrings
mm
DK
Kugeldurchmesser
mm
RS
Kleinster einzelner Kantenabstand am Innenring
0.3 mm min.
ALFA
Kippwinkel
Grad
G
Gewindedurchmesser
C1
max.
D2
Außendurchmesser des Gelenkkopfauges
mm
L1
Gewindelänge
mm
H1
Mittellänge des Gelenkkopfes
mm
L3
Gewindelänge
mm
L4
Gesamtlänge des Gelenkkopfes
mm
D3
Durchmesser des Gelenkkopfschaftes
mm
DZ
Drehzahl n max.
TD
Tragzahlen dynamisch
N
TS
Tragzahlen statisch
N
CODE
Code