카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48159 3472530 round head full square neck bolt 0.4375x2.25
Bossard Inch
Bolts, Plugs
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/bolts_plugs/bolts/bn_48159.prj},{NB=BN 48159 3472530 round head full square neck bolt 0.4375x2.25},{CNSORDERNO=3472530},{BNARTNR=3472530},{BNNORM1=ASME B18.5},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 5},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=7/16},{NS1=0.43750000},{TT=.4375-14 UNC-2A},{L=2.250},{SL=Standard},{LG=1.125},{BD=Standard},{SD=.4375-14 x 2.25 Standard Body},{SDNB=.4375-14x2.25},{EMAX=0.452},{EMIN=0.421},{AMAX=0.969},{AMIN=0.907},{HMAX=0.239},{HMIN=0.219},{OMAX=0.452},{OMIN=0.431},{PMAX=0.250},{PMIN=0.219},{QMAX=0.047},{RMAX=0.031},{TK=B2},{HDH=0.0625},{TP=0.0714},{D2=0.3897},{D1=0.3511},{HP=C438B25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48159 - Round head full square neck bolts, Coarse thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.5)
Bill of material
BN 48159 3472530 round head full square neck bolt 0.4375x2.25
BNARTNR
Identification
3472530
3472530
BNNORM1
ASME B18.5
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Bolt Diameter
7/16
7/16
인치
TT
Thread Type
.4375-14 UNC-2A
.4375-14 UNC-2A
L
Length
2.250
2.250
인치
LG
Grip Length - Max.
1.125
1.125
인치
LT
Thread Length
1.125
1.125
인치
SD
Size Description
.4375-14 x 2.25 Standard Body
.4375-14 x 2.25 Standard Body
E
E - Average
0.43650
0.43650
인치
A
A - Average
0.93800
0.93800
인치
H
H - Average
0.22900
0.22900
인치
O
O - Average
0.44150
0.44150
인치
P
P - Average
0.23450
0.23450
인치
QMAX
Corner Radius on Square - Max.
0.047
0.047
인치
R
R - Average
0.02325
0.02325
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청