Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43441 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43441 3465071 hex head cap screw 7/16x0.75
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 2
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
英寸
TT
Thread Type
L
Length
英寸
LG
Grip Length - Max.
英寸
LB
Body Length - Min.
英寸
LT
Thread Length
英寸
SD
Size Description
EMAX
Body Diameter - Max.
英寸
EMIN
Body Diameter - Min.
英寸
F
Width Across Flats - Basic
英寸
GMAX
Width Across Corners - Max.
英寸
GMIN
Width Across Corners - Min.
英寸
H
Head Height - Basic
英寸
J
Wrenching Height - Min.
英寸
NOMLT
Nominal Thread Length
英寸
Y
Transition Thread Length - Max.
英寸
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
英寸
R
R - Average
英寸
P
Thread Pitch
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型