카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 43507 3474344 hex head cap screw 9/16x2.75
Bossard Inch
Hex cap screws, Flange bolts
Hex cap screws and bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/hex_cap_scre_flan_bolts/hex_cap_screws_and_bolts/bn_43507.prj},{NB=BN 43507 3474344 hex head cap screw 9/16x2.75},{CNSORDERNO=3474344},{BNARTNR=3474344},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 5},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=0.56250000},{TT=.5625-12 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=2.750},{LG=1.380},{LB=0.960},{SD=.5625-12 x 2.75},{SDNB=.5625-12x2.75},{EMAX=0.5625},{EMIN=0.5545},{F=0.81250000},{FMAX=0.812},{FMIN=0.798},{GMAX=0.938},{GMIN=0.910},{H=0.35937500},{HMAX=0.371},{HMIN=0.348},{J=0.250},{Y=0.417},{CR=0.015},{RMAX=0.045},{RMIN=0.020},{BST=0.020},{LMT=0.10},{P=0.083},{D2=0.508},{D1=0.460},{HP=C562B75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 217
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43507 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43507 3474344 hex head cap screw 9/16x2.75
BNARTNR
Identification
3474344
3474344
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
9/16
9/16
인치
TT
Thread Type
.5625-12 UNC-2A
.5625-12 UNC-2A
L
Length
2.750
2.750
인치
LG
Grip Length - Max.
1.380
1.380
인치
LB
Body Length - Min.
0.960
0.960
인치
LT
Thread Length
1.370
1.370
인치
SD
Size Description
.5625-12 x 2.75
.5625-12 x 2.75
EMAX
Body Diameter - Max.
0.5625
0.5625
인치
EMIN
Body Diameter - Min.
0.5545
0.5545
인치
F
Width Across Flats - Basic
13/16
13/16
인치
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.938
0.938
인치
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.910
0.910
인치
H
Head Height - Basic
23/64
23/64
인치
J
Wrenching Height - Min.
0.250
0.250
인치
NOMLT
Nominal Thread Length
1.375
1.375
인치
Y
Transition Thread Length - Max.
0.417
0.417
인치
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.015
0.015
인치
R
R - Average
0.033
0.033
인치
P
Thread Pitch
0.083
0.083
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청