Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43590 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 8, Zinc Plated Yellow Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43590 3367203 hex head cap screw 3/8x3.5
BNARTNR
Identification
3367203
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 8
BNSURFACE
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
3/8 Pouce
TT
Thread Type
.375-16 UNC-2A
L
Length
3.500 Pouce
LG
Grip Length - Max.
2.500 Pouce
LB
Body Length - Min.
2.190 Pouce
LT
Thread Length
1.000 Pouce
SD
Size Description
.375-16 x 3.5
EMAX
Body Diameter - Max.
0.3750 Pouce
EMIN
Body Diameter - Min.
0.3690 Pouce
F
Width Across Flats - Basic
9/16 Pouce
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.650 Pouce
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.628 Pouce
H
Head Height - Basic
15/64 Pouce
J
Wrenching Height - Min.
0.160 Pouce
NOMLT
Nominal Thread Length
1.000 Pouce
Y
Transition Thread Length - Max.
0.312 Pouce
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.012 Pouce
R
R - Average
0.020 Pouce
P
Thread Pitch
0.063 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés