Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43590 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 8, Zinc Plated Yellow Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43590 3367203 hex head cap screw 3/8x3.5
BNARTNR
Identification
3367203
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 8
BNSURFACE
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
3/8 英寸
TT
Thread Type
.375-16 UNC-2A
L
Length
3.500 英寸
LG
Grip Length - Max.
2.500 英寸
LB
Body Length - Min.
2.190 英寸
LT
Thread Length
1.000 英寸
SD
Size Description
.375-16 x 3.5
EMAX
Body Diameter - Max.
0.3750 英寸
EMIN
Body Diameter - Min.
0.3690 英寸
F
Width Across Flats - Basic
9/16 英寸
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.650 英寸
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.628 英寸
H
Head Height - Basic
15/64 英寸
J
Wrenching Height - Min.
0.160 英寸
NOMLT
Nominal Thread Length
1.000 英寸
Y
Transition Thread Length - Max.
0.312 英寸
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.012 英寸
R
R - Average
0.020 英寸
P
Thread Pitch
0.063 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型