Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48140 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 2, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48140 3625030 hex head cap screw 7/16x1
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 2
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
Pouce
TT
Thread Type
L
Length
Pouce
LG
Grip Length - Max.
Pouce
LB
Body Length - Min.
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
SD
Size Description
EMAX
Body Diameter - Max.
Pouce
EMIN
Body Diameter - Min.
Pouce
F
Width Across Flats - Basic
Pouce
GMAX
Width Across Corners - Max.
Pouce
GMIN
Width Across Corners - Min.
Pouce
H
Head Height - Basic
Pouce
J
Wrenching Height - Min.
Pouce
NOMLT
Nominal Thread Length
Pouce
Y
Transition Thread Length - Max.
Pouce
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
Pouce
R
R - Average
Pouce
P
Thread Pitch
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés