Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 49580 - Phillips flat head undercut machine screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Trivalent (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 49580 3605694 phillips flat head undercut machine screw 0.138x0.375
BNARTNR
Identification
3605694
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Trivalent
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#6 英寸
TT
Thread Type
.138-32 UNC-2A
L
Length
0.3750 英寸
LT
Thread Length - Min
0.261 英寸
SD
Size Description
.138-32 x 0.375
AMAX
Head Diameter - Max.
0.262 英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
0.238 英寸
H
Head Height
0.083 英寸
M
Recess Diameter - Ref.
0.168 英寸
T
Recess Depth - Ref.
0.094 英寸
N
Recess Width - Ref.
0.029 英寸
DS
Driver Size
2
PMAX
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.095 英寸
PMIN
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.072 英寸
FMAX
Protrusion Above Gaging Diameter - Max.
0.036 英寸
FMIN
Protrusion Above Gaging Diameter- Min.
0.021 英寸
G
Gaging Diameter
0.220 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型