카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 49537 3598403 indented hex head machine screw 0.19x1.5
Bossard Inch
Machine screws
Hex head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/hex_head_mach_screws/bn_49537.prj},{NB=BN 49537 3598403 indented hex head machine screw 0.19x1.5},{CNSORDERNO=3598403},{BNARTNR=3598403},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-2A},{TYPE=UNF},{L=1.500},{LG=0.063},{LT=1.438},{SD=.190-32 x 1.5},{SDNB=.190-32x1.5},{AMAX=0.312},{AMIN=0.305},{WMIN=0.340},{HMAX=0.120},{HMIN=0.105},{LMT=0.060},{HP=F190A50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 49537 - Indented hex head machine screws, Full thread and fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 49537 3598403 indented hex head machine screw 0.19x1.5
BNARTNR
Identification
3598403
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
인치
TT
Thread Type
.190-32 UNF-2A
L
Length
1.500
인치
LG
Grip Length
0.063
인치
LT
Thread Length
1.438
인치
SD
Size Description
.190-32 x 1.5
AMAX
Width Across Flats - Max.
0.312
인치
AMIN
Width Across Flats - Min.
0.305
인치
WMIN
Across Corners - Min.
0.340
인치
HMAX
Head Height - Max.
0.120
인치
HMIN
Head Height - Min.
0.105
인치
FMIN
Protrusion Beyond Gaging Ring - Min.
0.063
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청