카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48250 3465704 phil ph mach screw 0.19x0.75
Bossard Inch
Machine screws
Screw and washer assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/screw_and_washer_assemblies/bn_48250.prj},{NB=BN 48250 3465704 phil ph mach screw 0.19x0.75},{CNSORDERNO=3465704},{BNARTNR=3465704},{BNNORM1=ASME B18.13},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#10},{L=0.750},{NS1=0.1900},{ST=Type AB Thread Forming Pan Head Machine Screw},{AMAX=0.373},{AMIN=0.357},{HMAX=0.133},{HMIN=0.122},{R=0.020},{M=0.192},{T=0.112},{N=0.031},{TS=-},{P1=32},{TYPE=UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48250 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.13)
Bill of material
BN 48250 3465704 phil ph mach screw 0.19x0.75
BNARTNR
Identification
3465704
3465704
BNNORM1
ASME B18.13
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
인치
L
Length
0.750
0.750
인치
ST
Screw Type
Type AB Thread Forming Pan Head Machine Screw
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357
인치
HMAX
Head Height - Max.
0.133
인치
HMIN
Head Height - Min.
0.122
인치
R
Head Radius - Min.
0.020
인치
M
Recess Diameter - Ref.
0.192
인치
T
Recess Depth - Ref.
0.112
인치
N
Recess Width - Ref.
0.031
인치
WTMAX
Washer Thickness - Max.
0.024
인치
WTMIN
Washer Thickness - Min.
0.018
인치
WODMAX
Washer Outside Diameter - Max.
0.381
인치
WODMIN
Washer Outside Diameter - Min.
0.365
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청