Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48250 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.13)
Bill of material
BN 48250 3465704 phil ph mach screw 0.19x0.75
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.13
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 英寸
L
Length
英寸
ST
Screw Type
Type AB Thread Forming Pan Head Machine Screw
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373 英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357 英寸
HMAX
Head Height - Max.
0.133 英寸
HMIN
Head Height - Min.
0.122 英寸
R
Head Radius - Min.
0.020 英寸
M
Recess Diameter - Ref.
0.192 英寸
T
Recess Depth - Ref.
0.112 英寸
N
Recess Width - Ref.
0.031 英寸
WTMAX
Washer Thickness - Max.
0.024 英寸
WTMIN
Washer Thickness - Min.
0.018 英寸
WODMAX
Washer Outside Diameter - Max.
0.381 英寸
WODMIN
Washer Outside Diameter - Min.
0.365 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型