Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48723 - Hex piloted weld nuts with 3 projections, Fine thread, Steel, 1010 Steel, Plain Finish (ASME B1.1)
Bill of material
BN 48723 3456701 hex piloted weld nut with 3 projections 0.19
BNARTNR
Identification
3456701
BNNORM1
ASME B1.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
1010 Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
#10 英寸
TT
Thread Type
0.190-32 UNC-2B
A
Width - Max.
0.500 英寸
B
Thickness - Max.
0.197 英寸
C
Width Across - Min.
0.556 英寸
D
Proj. Height +/- .003
0.025 英寸
E
Pilot Height +/- .005
0.040 英寸
F
Pilot Diameter +.000 / -.012
0.406 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型