Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 117
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48171 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48171 3400417 socket head cap screw 0.375x0.75
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Alloy Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
英寸
TT
Thread Type
L
Length
英寸
LG
Grip Length
英寸
LB
Body Length - Min.
0.00 英寸
LT
Thread Length
英寸
SL
Standard Lengths
SD
Size Description
A
A - Average
英寸
H
H - Average
英寸
C
Chamfer or Radius - Max.
英寸
J
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
T
Key Engagement - Min.
英寸
G
Wall Thickness - Min.
英寸
K
Chamfer or Radius - Max.
英寸
V
V - Average
英寸
P
Thread Pitch
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型