카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48172 3484704 flat socket head cap screw 0.25x1
Bossard Inch
Socket screws
Various types of screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/socket_screws/various_types_of_screws/bn_48172.prj},{NB=BN 48172 3484704 flat socket head cap screw 0.25x1},{CNSORDERNO=3484704},{BNARTNR=3484704},{BNNORM1=ASME B18.3},{CNSMAT=Steel},{BNMAT=Steel},{BNQUALITY=Alloy Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=1/4},{NS1=0.2500},{TT=.250-28 UNF-3A},{TYPE=UNF},{L=1.0000},{LG=0.23},{LB=0.00},{SL=Standard},{SD=.250-28 x 1},{SDNB=.250-28x1},{DMAX=0.2500},{DMIN=0.2435},{AMAX=0.531},{AMIN=0.480},{H=0.161},{GMAX=0.424},{GMIN=0.423},{PMAX=0.064},{PMIN=0.043},{J=0.156},{T=0.111},{F=0.280},{JMAX=0.1587},{JMIN=0.1562},{P=0.036},{HP=K250A00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48172 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48172 3484704 flat socket head cap screw 0.25x1
BNARTNR
Identification
3484704
3484704
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Alloy Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
1/4
1/4
인치
TT
Thread Type
.250-28 UNF-3A
.250-28 UNF-3A
L
Length
1.0000
1.0000
인치
LG
Grip Length
0.23
0.23
인치
LB
Body Length - Min.
0.00
인치
LT
Thread Length
0.77
0.77
인치
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
.250-28 x 1
.250-28 x 1
D
D - Average
0.247
0.247
인치
A
A - Average
0.506
0.506
인치
H
Head Height - Ref.
0.161
0.161
인치
J
Hexagon Socket Size
0.156
0.156
인치
T
Key Engagement - Min.
0.111
0.111
인치
F
Fillet Transition Diameter - Max.
0.280
0.280
인치
P
Thread Pitch
0.036
0.036
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청