Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48788 - Wing nuts type A, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.17)
Bill of material
BN 48788 3457975 wing nut 0.19
BNARTNR
Identification
3457975
BNNORM1
ASME B18.17
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
0.190-32 UNF-2B
A
Wing Spread
0.97 英寸
B
Wing Height
0.45 英寸
C
Wing Thick.
0.15 英寸
D
Between Wings
0.34 英寸
E
Boss. Diam.
0.39 英寸
G
Boss. Height
0.28 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型