카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48223 3400711 hex jam nut 3/8
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/nuts/bn_48223.prj},{NB=BN 48223 3400711 hex jam nut 3/8},{CNSORDERNO=3400711},{BNARTNR=3400711},{BNNORM1=ASME B18.2.2},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.37500000},{TT=0.375-16 UNC-2B},{TYPE=UNC},{TTNB=0.375-16UNC-2B},{F=0.56250000},{FMAX=0.562},{FMIN=0.551},{GMAX=0.650},{GMIN=0.628},{H1=0.21875},{H1MAX=0.227},{H1MIN=0.210},{ANGLE=25.0},{HP=C375000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48223 - Hex jam nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.2.2)
Bill of material
BN 48223 3400711 hex jam nut 3/8
BNARTNR
Identification
3400711
3400711
BNNORM1
ASME B18.2.2
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
3/8
3/8
인치
TT
Thread Type
0.375-16 UNC-2B
0.375-16 UNC-2B
F
Width Across Flats - Basic
9/16
9/16
인치
GMAX
Width Across Corners - Max
0.650
0.650
인치
GMIN
Width Across Corners - Min
0.628
0.628
인치
H1
Head Height - Basic
0.21875
0.21875
인치
H1MAX
Head Height - Max
0.227
0.227
인치
H1MIN
Head Height - Min
0.210
0.210
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청