Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48793 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (IFI 145)
Bill of material
BN 48793 3457997 hex flange serrated nut 0.19
BNARTNR
Identification
3457997
BNNORM1
IFI 145
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
#10 英寸
TT
Thread Type
0.190-32 UNC-2B
F
Width Across Flats - Max.
0.375 英寸
G
Width Across Corners - Max.
0.433 英寸
B
Flange Diameter - Max.
0.500 英寸
H
Nut Thickness - Max.
0.219 英寸
J
Wrenching Length - Min.
0.130 英寸
K
Flange Thickness - Min.
0.030 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型