카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48201 3464895 slot flat head countersunk machine screw 0.164x1
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Slotted machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/slotted_machine_screws/bn_48201.prj},{NB=BN 48201 3464895 slot flat head countersunk machine screw 0.164x1},{CNSORDERNO=3464895},{BNARTNR=3464895},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=1.0000},{TT=.164-32 UNC-2A},{TYPE=UNC},{SD=.164-32 x 1},{LG=0.163},{LT=0.838},{SDNB=.164-32x1},{AMAX=0.312},{AMIN=0.285},{H=0.100},{JMAX=0.054},{JMIN=0.045},{TMAX=0.045},{TMIN=0.029},{FMAX=0.039},{FMIN=0.023},{G=0.267},{FN=AESC0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48201 - Slotted flat head machine screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48201 3464895 slot flat head countersunk machine screw 0.164x1
BNARTNR
Identification
3464895
3464895
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
L
Length
1.0000
1.0000
인치
TT
Thread Type
.164-32 UNC-2A
.164-32 UNC-2A
SD
Size Description
.164-32 x 1
.164-32 x 1
LG
Grip Length
0.163
0.163
인치
LT
Thread Length
0.838
0.838
인치
AMAX
Head Diameter - Max.
0.312
0.312
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.285
0.285
인치
H
Head Height
0.100
0.100
인치
JMAX
Slot Width - Max.
0.054
0.054
인치
JMIN
Slot Width - Min.
0.045
0.045
인치
TMAX
Slot Depth - Max.
0.045
0.045
인치
TMIN
Slot Depth - Min.
0.029
0.029
인치
FMAX
Protrusion Above Gaging Diameter - Max.
0.039
0.039
인치
FMIN
Protrusion Above Gaging Diameter- Min.
0.023
0.023
인치
G
Gaging Diameter
0.267
0.267
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48787 - Wing nuts type A, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Fi...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 44315 - Hex nuts, Coarse thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chrom...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48803 - Cotter pins, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48729 - Hex nuts with tooth lock washer, Coarse thread, Steel, 1008 - 10...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48286 - Hex jam nuts, Coarse thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated C...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48995 - Hex lag screws (wood screws), Steel, Grade 1, Hot Dip Galvanized...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48766 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stai...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48792 - Hex flange serrated nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48194 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stai...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48193 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48993 - Hex lag screws (wood screws), Steel, Grade 1, Plain Finish (ASME...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48793 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Pl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48206 - Phillips flat head machine screws, Full thread and fine thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48807 - Phillips pan head taptite thread forming screws, Coarse thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청