Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48798 - Slotted pan head machine screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48798 3464872 slotted pan head machine screw 0.19x0.625
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
TT
Thread Type
.190-32 UNF-2A
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Дюйм
L
Length
Дюйм
LG
Grip Length
Дюйм
LT
Thread Length
Дюйм
A
Head Diameter - Nominal
0.365 Дюйм
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373 Дюйм
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357 Дюйм
H
Head Height - Nominal
0.105 Дюйм
HMAX
Head Height - Max.
0.110 Дюйм
HMIN
Head Height - Min.
0.099 Дюйм
R
Head Radius - Max.
0.061 Дюйм
J
Slot Width - Nominal
0.055 Дюйм
JMAX
Slot Width - Max.
0.060 Дюйм
JMIN
Slot Width - Min.
0.050 Дюйм
T
Slot Depth - Nominal
0.061 Дюйм
TMAX
Slot Depth - Max.
0.068 Дюйм
TMIN
Slot Depth - Min.
0.053 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей