카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48198 3400636 socket set screw cup point 0.19x0.375
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket set screws, Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socke_set_screw_thread_rods/bn_48198.prj},{NB=BN 48198 3400636 socket set screw cup point 0.19x0.375},{CNSORDERNO=3400636},{BNARTNR=3400636},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-3A},{L=0.3750},{TYPE=UNF},{S=6},{SL=Standard},{SD=.190-32 x 0.38 - 6 Spline},{SDNB=.190-32x0.38-6Spln},{M=0.111},{T=0.080},{CMAX=0.102},{CMIN=0.088},{W=45},{MMAX=0.115},{MMIN=0.113},{NMAX=0.0980},{NMIN=0.0960},{PWMAX=0.0250},{PWMIN=0.0230},{P=0.031},{HP=K190375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48198 - Socket set screws cup point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48198 3400636 socket set screw cup point 0.19x0.375
BNARTNR
Identification
3400636
3400636
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
#10
인치
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
.190-32 UNF-3A
L
Length
0.3750
0.3750
인치
S
Number of Splines
6
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
.190-32 x 0.38 - 6 Spline
.190-32 x 0.38 - 6 Spline
M
Spline Socket Size - Nom.
0.111
0.111
인치
T
Key Engagement - Min.
0.080
0.080
인치
CMAX
Cup Point Diameter - Max.
0.102
0.102
인치
CMIN
Cup Point Diameter - Min.
0.088
0.088
인치
W
Point Angle (deg)
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청