Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 60
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48191 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48191 3400586 socket head cap screw 0.25x0.625
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
英寸
TT
Thread Type
L
Length
英寸
LG
Grip Length
英寸
LB
Body Length - Min.
0.00 英寸
LT
Thread Length
英寸
SL
Standard Lengths
SD
Size Description
A
A - Average
英寸
H
H - Average
英寸
C
Chamfer or Radius - Max.
英寸
J
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
T
Key Engagement - Min.
英寸
G
Wall Thickness - Min.
英寸
K
Chamfer or Radius - Max.
英寸
V
V - Average
英寸
P
Thread Pitch
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型