Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48194 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48194 3446907 flat socket head cap screw 0.164x0.625
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
英寸
TT
Thread Type
L
Length
英寸
LG
Grip Length
英寸
LB
Body Length - Min.
0.00 英寸
LT
Thread Length
英寸
SL
Standard Lengths
SD
Size Description
DMAX
Body Diameter - Max.
英寸
DMIN
Body Diameter - Min.
英寸
AMAX
Sharp Head Diameter - Max.
英寸
AMIN
Absolute Head Diameter - Min.
英寸
H
Head Height - Ref.
英寸
GMAX
Protrusion Gage Diameter - Max.
英寸
GMIN
Protrusion Gage Diameter - Min.
英寸
PMAX
Protrusion - Max.
英寸
PMIN
Protrusion - Min.
英寸
J
Hexagon Socket Size
英寸
T
Key Engagement - Min.
英寸
F
Fillet Transition Diameter - Max.
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型