Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48195 - Button socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48195 3400620 button socket head cap screw 0.19x0.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Pouce
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
L
Length
Pouce
LG
Grip Length
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
AMAX
Head Diameter - Max.
0.361 Pouce
AMIN
Head Diameter - Min.
0.347 Pouce
HMAX
Head Height - Max.
0.101 Pouce
HMIN
Head Height - Min.
0.091 Pouce
S
Head Side Height - Ref.
0.020 Pouce
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.125 Pouce
T
Key Engagement - Min.
0.070 Pouce
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 Pouce
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.210 Pouce
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés