Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48195 - Button socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48195 3400620 button socket head cap screw 0.19x0.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 英寸
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
L
Length
英寸
LG
Grip Length
英寸
LT
Thread Length
英寸
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
AMAX
Head Diameter - Max.
0.361 英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
0.347 英寸
HMAX
Head Height - Max.
0.101 英寸
HMIN
Head Height - Min.
0.091 英寸
S
Head Side Height - Ref.
0.020 英寸
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.125 英寸
T
Key Engagement - Min.
0.070 英寸
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 英寸
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.210 英寸
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型