카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48196 3447120 button socket head cap screw 0.164x0.625
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48196.prj},{NB=BN 48196 3447120 button socket head cap screw 0.164x0.625},{CNSORDERNO=3447120},{BNARTNR=3447120},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{TT=.164-32 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=0.6250},{LG=0.06},{SL=Standard},{SD=.164-32 x 0.63},{SDNB=.164-32x0.63},{AMAX=0.312},{AMIN=0.298},{HMAX=0.087},{HMIN=0.077},{S=0.015},{J=0.094},{T=0.052},{FMAX=0.194},{FMIN=0.184},{LMAX=0.75},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{P=0.031},{HP=U164625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48196 - Button socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48196 3447120 button socket head cap screw 0.164x0.625
BNARTNR
Identification
3447120
3447120
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
TT
Thread Type
.164-32 UNC-3A
.164-32 UNC-3A
L
Length
0.6250
0.6250
인치
LG
Grip Length
0.06
0.06
인치
LT
Thread Length
0.56
0.56
인치
SL
Standard Lengths
Standard
Standard
SD
Size Description
.164-32 x 0.63
.164-32 x 0.63
AMAX
Head Diameter - Max.
0.312
0.312
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.298
0.298
인치
HMAX
Head Height - Max.
0.087
0.087
인치
HMIN
Head Height - Min.
0.077
0.077
인치
S
Head Side Height - Ref.
0.015
0.015
인치
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.094
0.094
인치
T
Key Engagement - Min.
0.052
0.052
인치
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.194
0.194
인치
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.184
0.184
인치
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
0.75
0.75
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48191 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48194 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stai...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48234 - Regular split lock washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48766 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stai...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48190 - Socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 1593 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 48290 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Coarse thread, Steel, Grade ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48224 - Hex machine screw nuts, Fine Thread, Stainless Steel, 18-8, Plai...
Bossard Inch
29.11.2018
B 50500 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 48239 - Dowel pins, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.8.2)
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48773 - Button socket head cap screws, Full thread and coarse thread, St...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 8699 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
SNBS - Socket Button Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
BN 48615 - Button socket head cap screws, Full thread and coarse thread, St...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청