Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 35
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48197 - Socket head shoulder screws, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48197 3464435 socket head shoulder screw 3/8x0.625
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size (Basic Shoulder Diameter)
英寸
TT
Thread Type
L
Length
英寸
E
Thread Length - Basic
英寸
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
DMAX
Shoulder Diameter - Max.
英寸
DMIN
Shoulder Diameter - Min.
英寸
AMAX
Head Diameter - Max.
英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
英寸
HMAX
Head Height - Max.
英寸
HMIN
Head Height - Min.
英寸
C
Chamfer or Radius - Max.
英寸
J
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
T
Key Engagement - Min.
英寸
M
Fillet Transition Diameter - Max.
英寸
R
Head Fillet Radius - Min.
英寸
K
Shoulder Neck Diameter - Min.
英寸
F
Shoulder Neck Width - Max.
0.093 英寸
D1
Thread Diameter - Nom.
英寸
GMAX
Thread Neck Diameter - Max.
英寸
GMIN
Thread Neck Diameter - Min.
英寸
I
Thread Neck Width - Max.
英寸
NMAX
Thread Neck Fillet - Max.
英寸
NMIN
Thread Neck Fillet - Min.
英寸
P
Chamfer or Radius - Max.
0.010 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型