Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48644 - Button socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48644 3447404 button socket head cap screw 0.25x1.25
BNARTNR
Identification
3447404
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
1/4 Pouce
TT
Thread Type
.250-20 UNC-3A
L
Length
1.2500 Pouce
LG
Grip Length
0.25 Pouce
LT
Thread Length
1.00 Pouce
SL
Standard Lengths
Non-Standard
SD
Size Description
.250-20 x 1.25
AMAX
Head Diameter - Max.
0.437 Pouce
AMIN
Head Diameter - Min.
0.419 Pouce
HMAX
Head Height - Max.
0.132 Pouce
HMIN
Head Height - Min.
0.122 Pouce
S
Head Side Height - Ref.
0.031 Pouce
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.156 Pouce
T
Key Engagement - Min.
0.087 Pouce
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.290 Pouce
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.280 Pouce
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés