카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48767 3465691 flat socket head cap screw 0.19x0.5
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48767.prj},{NB=BN 48767 3465691 flat socket head cap screw 0.19x0.5},{CNSORDERNO=3465691},{BNARTNR=3465691},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=316 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-3A},{TYPE=UNF},{L=0.5000},{LG=0.19},{LB=0.00},{SL=Standard},{SD=.190-32 x 0.5},{SDNB=.190-32x0.5},{DMAX=0.1900},{DMIN=0.1840},{AMAX=0.411},{AMIN=0.359},{H=0.127},{GMAX=0.313},{GMIN=0.312},{PMAX=0.058},{PMIN=0.041},{J=0.125},{T=0.087},{F=0.220},{JMAX=0.1270},{JMIN=0.1250},{P=0.031},{HP=K190500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48767 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48767 3465691 flat socket head cap screw 0.19x0.5
BNARTNR
Identification
3465691
3465691
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
316 Stainless Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
인치
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
L
Length
0.5000
0.5000
인치
LG
Grip Length
0.19
인치
LB
Body Length - Min.
0.00
인치
LT
Thread Length
0.31
0.31
인치
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
.190-32 x 0.5
.190-32 x 0.5
DMAX
Body Diameter - Max.
0.1900
인치
DMIN
Body Diameter - Min.
0.1840
인치
AMAX
Sharp Head Diameter - Max.
0.411
인치
AMIN
Absolute Head Diameter - Min.
0.359
인치
H
Head Height - Ref.
0.127
인치
GMAX
Protrusion Gage Diameter - Max.
0.313
인치
GMIN
Protrusion Gage Diameter - Min.
0.312
인치
PMAX
Protrusion - Max.
0.058
인치
PMIN
Protrusion - Min.
0.041
인치
J
Hexagon Socket Size
0.125
인치
T
Key Engagement - Min.
0.087
인치
F
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청