카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48161 3501017 hex lag screw 0.5x2
Bossard Inch
Wood screws
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/wood_screws/wood_screws/bn_48161.prj},{NB=BN 48161 3501017 hex lag screw 0.5x2},{CNSORDERNO=3501017},{BNARTNR=3501017},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 1},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=1/2},{NS1=0.5000},{L=2.000},{TT=.500-6},{BD=Standard},{SD=.5 x 2 Standard Body},{SDNB=.5x2},{EMAX=0.515},{EMIN=0.482},{F=0.75000000},{FMAX=0.750},{FMIN=0.725},{GMAX=0.866},{GMIN=0.826},{H=0.34375000},{HMAX=0.364},{HMIN=0.302},{S=0.156},{RMAX=0.030},{RMIN=0.010},{LPMT=0.120},{P=0.167},{D1=0.371},{HP=L500B00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48161 - Hex lag screws (wood screws), Steel, Grade 1, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48161 3501017 hex lag screw 0.5x2
BNARTNR
Identification
3501017
3501017
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 1
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
1/2
1/2
인치
L
Length
2.000
2.000
인치
TT
Thread Type
.500-6
.500-6
LG
Grip Length
0.500
0.500
인치
LT
Thread Length
1.500
1.500
인치
SD
Size Description
.5 x 2 Standard Body
.5 x 2 Standard Body
EMAX
Body or Shoulder Diameter - Max.
0.515
0.515
인치
EMIN
Body or Shoulder Diameter - Min.
0.482
0.482
인치
F
Width Across Flats - Basic
3/4
3/4
인치
FMAX
Width Across Flats - Max.
0.750
0.750
인치
FMIN
Width Across Flats - Min.
0.725
0.725
인치
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.866
0.866
인치
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.826
0.826
인치
H
Head Height - Basic
11/32
11/32
인치
HMAX
Head Height - Max.
0.364
0.364
인치
HMIN
Head Height - Min.
0.302
0.302
인치
S
Shoulder Length - Min.
0.156
0.156
인치
RMAX
Radius of Fillet - Max.
0.030
0.030
인치
RMIN
Radius of Fillet - Min.
0.010
0.010
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48995 - Hex lag screws (wood screws), Steel, Grade 1, Hot Dip Galvanized...
Bossard Inch
29.11.2018
X+M DEB TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
SHTCT, SHTCM, SHTCS, SHTCA - Shaft Supports - Casting, T-Shaped - Side Slit
Misumi
30.06.2021
STHWRBL, STHWRL, SSTHWRL, ATHWRL - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Cla...
Misumi
18.02.2024
STHWCBK, STHWCK, SSTHWCK - Shaft Supports - Knock Hole Type - Two Plane Fla...
Misumi
18.02.2024
STHRBNL, STHRNL, SSTHRNL, ATHRNL - Shaft Supports - Bracket Shaped Thick Ho...
Misumi
29.02.2024
SHTDT, SHTDM, SHTDA - Shaft Supports - T-Shaped - Split ( Casting)
Misumi
30.06.2021
SHSTBCL, SHSTMCL, SHSTSCL - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) -...
Misumi
30.11.2021
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Pr...
Misumi
16.02.2024
AIPOK, SAIPOK - Posts for Tension Spring - Notched Hole Type
Misumi
03.06.2021
FWR, FWF, FWT, FUR, FUF, FUT - Compression Springs - L Dimension Specified ...
Misumi
29.05.2023
FGSS - Gas Springs -Mounting Orientation Free-
Misumi
30.06.2021
EMACN - Shock Absorbers - Economy Type
Misumi
30.06.2021
ASPL, SASPL - Posts for Tension Spring - L-Shaped Hole Type
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청