Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
R554 - WESCOT SPINDLE GUARD
Nomenclature
R554170.T01
CODE
Art.
R554170.T01
MIS01
H
80 mm
MIS02
D
88 mm
MIS03
d
79.5 mm
MIS04
L
170 mm
MIS05
I
142 mm
MIS06
A
7 mm
MIS07
B
15 mm
MIS08
E
12.5 mm
MIS09
F
42 mm
MIS10
G
20 deg
MIS11
C
46 mm
MIS12
h
8 mm
MIS13
h1
72 mm
MIS14
h2
75.5 mm
MIS15
d1
30 mm
MIS16
Weight
120 gr