카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
O402045.TG06.501
Boteco
HINGES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/cerniere/o402.prj},{NB=O402045.TG06.501},{SHA256=+2Jc1E+5ZZSyCnrTUtYxq/hmV1rw7n/T2R26Qpwpnu8=},{INAME=o4020452etg062e501},{NAME=o402045.tg06.501},{NNCUSTOM=O402},{NTCUSTOM=FLAT HINGE WITH LOWERED PIVOT PIN AND THROUGH HOLES},{NBCUSTOM=O402045.TG06.501},{LINACUSTOM=O402045.TG06.501},{STEPFILE=O402045.TG06.501.step},{PNGFILE=O402.png},{DWGFILE=O402.dwg},{CODE=O402045.TG06.501},{MIS01=45},{MIS02=50},{MIS03=63},{MIS04=70},{MIS05=10},{MIS06=9},{MIS07=11},{MIS08=6},{MIS09=21.5},{MIS10=5},{MIS11=12},{MIS12=6.5},{MIS13=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O402 - FLAT HINGE WITH LOWERED PIVOT PIN AND THROUGH HOLES
Bill of material
O402045.TG06.501
CODE
art.
O402045.TG06.501
MIS01
I
45
mm
MIS02
C
50
mm
MIS03
A
63
mm
MIS04
B
70
mm
MIS05
E
10
mm
MIS06
F
9
mm
MIS07
h
11
mm
MIS08
h1
6
mm
MIS09
H
21.5
mm
MIS10
d2
5
mm
MIS11
d3
12
mm
MIS12
d1
6.5
mm
MIS13
Weight
45
gr
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
O300CIN - STAINLESS STEEL HINGE WITH THROUGH HOLES
Boteco
16.11.2021
O400 - HINGE WITH THROUGH HOLES
Boteco
16.11.2021
J183 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LATC...
Boteco
17.11.2021
J184 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL DROP CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE...
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청