Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O530 - BASIC VERTICAL LIFT-OFF HINGE
Stückliste
O530019.ZM0501
CODE
Art.
MIS01
I
19 mm
MIS02
IB
25.5 mm
MIS03
IC
10 mm
MIS04
A
15 mm
MIS05
B
64.5 mm
MIS06
C
17 mm
MIS07
d1
M5 mm
MIS08
Weight
86 gr
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen