Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O530 - BASIC VERTICAL LIFT-OFF HINGE
Bill of material
O530019.ZM0501
CODE
Art.
MIS01
I
19 mm
MIS02
IB
25.5 mm
MIS03
IC
10 mm
MIS04
A
15 mm
MIS05
B
64.5 mm
MIS06
C
17 mm
MIS07
d1
M5 mm
MIS08
Weight
86 gr
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型