카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L27050.TM0501CIN
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l270_cin.prj},{NB=L27050.TM0501CIN},{IDNR=},{ARTX=L270},{A=50},{B=15},{H=24},{HH=17},{C=5},{DD=14.0},{D1=M5},{D1IN='M5','M6','M8'},{F1=4100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L270 CIN - T HANDLE WITH THREAD STAINLESS STEEL INSERT
Bill of material
L27050.TM0501CIN
ART
Art.
L27050.TM0501CIN
L27050.TM0501CIN
A
50
50
mm
B
15
15
mm
H
24
24
mm
HH
h1
17
17
mm
C
c
5
5
mm
DD
d
14.0
14.0
mm
D1
d1
M5
M6
M8
M5
M6
M8
Q
9
9
mm
PESO
Weight
14
14
g
F1
4100
4100
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L270 - T HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL INSERT
Boteco
17.11.2021
S - Electric Motor Single phase series
Motovario
19.06.2023
SAA-F, SBB-RK (Cylindrical bore with set screws, cylindrical outside surfac...
FYH INC.
16.11.2022
L754 - LARGE WINGNUT WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L805 - ''EUROMODEL'' WINGNUT WITH SMOOTH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
L272 - T HANDLE WITH HOLE THREADED INTO THE PLASTIC
Boteco
17.11.2021
L750 CIN - WINGNUT WITH THREADED STAINLESS STEEL INSERT
Boteco
17.11.2021
L747 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L749 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
L273 - T HANDLE WITH SMOOTH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
L748 - 28mm. WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L271 CIN - T HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL STUD
Boteco
17.11.2021
L271 - T HANDLE WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
L751 CIN - WINGNUT WITH THREADED STAINLESS STEEL STUD
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청