Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
L748 - GALLETTO DA 28 CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE
Lista materiale
L74828.TM0401
ART
Art.
L74828.TM0401
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5 mm
D1
d1
Q
12.5 mm
PESO
Peso
5 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD