Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
L749 - FLÜGELMUTTER GRÖßE 28 MIT GEWINDESTIFT
Stückliste
L74928.TM04X..01
ART
Art.
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5
D1
d1
Q
mm
PESO
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen