카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
A593065.TM06X1601
Boteco
FIXED AND INDEXED LEVERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/leve_fisse_e_a_scatto/a593.prj},{NB=A593065.TM06X1601},{IDNR=},{ARTX=A593065.T},{L=75},{R=65},{H=45},{D=19},{DD=14},{C=13.0},{HH=32},{H1=34},{H2=7.0},{H3=14},{D1=M06},{D1IN='M06','M08','M10'},{LM=80},{Q=16},{F1=1.000},{X1=16.000},{R1=1.500},{R2=1.000},{R3=0.200},{DV=9.000},{F=0.500},{AL=13.000},{XH=2.800},{XR=1.600},{CX=14.500},{RR1=1.800},{RR2=0.300},{RR3=219.000},{RR4=148.700},{RR5=3.000},{XH1=17.000},{CX1=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
A593 - ZAMAK ALLOY INDEXED CLAMPING LEVER WITH THREADED STUD
Bill of material
A593065.TM06X1601
ART
Art.
A593065.TM06X1601
A593065.TM06X1601
L
75
75
mm
R
65
65
mm
H
45
45
mm
D
19
19
mm
DD
d
14
14
mm
C
c
13.0
13.0
mm
HH
h
32
32
mm
H1
h1
34
34
mm
H2
h2
7.0
7.0
mm
H3
h3
14
14
mm
D1
d1
M06
M08
M10
M06
M08
M10
Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
mm
PESO
Weight
79
79
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J142 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 3 MM. WINGED TUBE KEY
Boteco
17.11.2021
L751 - WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
A583 - "EUROMODEL" INDEXED CLAMPING LEVER WITH PLASTIC PUSH BUTTON AND THRE...
Boteco
17.11.2021
A580 - "EUROMODEL" INDEXED CLAMPING LEVER WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
N241 - CONTROL KNOB WITH CAP AND THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L271 CIN - T HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL STUD
Boteco
17.11.2021
D208 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE
Boteco
17.11.2021
L748 - 28mm. WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L756 - LARGE WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
BRVV - Series
CCTY BEARING JAPAN CORPORATION
10.01.2019
L807 - "EUROMODEL" WINGNUT WITH THREADED STUD WITHOUT CAP
Boteco
17.11.2021
I103 - BALL WITH THREADED HOLE
Boteco
17.11.2021
J144 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 7 MM. SQUARE INSERT KEY
Boteco
17.11.2021
D206 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청