Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
B221 - FIXED HANDLE WITH NUT
Lista de peças
B221132.TM0801
ART
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
H1
h1
29 mm
H2
h2
12.5 mm
D1
d1
M8
PESO
Weight
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD