Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B221 - FIXED HANDLE WITH NUT
Bill of material
B221132.TM0801
ART
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
H1
h1
29 mm
H2
h2
12.5 mm
D1
d1
M8
PESO
Weight
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型