Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B227 - POIGNÉE OBLIQUE
Nomenclature
B227132.TG08.501PP
ART
Art.
B227132.TG08.501PP
L
268 mm
I
132 mm
B
44 mm
BB
b
20 mm
H
65 mm
H1
46 mm
HH1
h1
26 mm
H2
h2
34 mm
C
15.5 mm
C1
20.5 mm
D
d
14 mm
D1
d1
8.5 mm
PESO
Poids
106 g
F1
f1
1540 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés