Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B227 - INCLINED HANDLE
Bill of material
B227132.TG08.501PP
ART
Art.
B227132.TG08.501PP
L
268 mm
I
132 mm
B
44 mm
BB
b
20 mm
H
65 mm
H1
46 mm
HH1
h1
26 mm
H2
h2
34 mm
C
15.5 mm
C1
20.5 mm
D
d
14 mm
D1
d1
8.5 mm
PESO
Weight
106 g
F1
f1
1540 N
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD