Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B320 - POIGNÉE AVEC TUBE D.20
Nomenclature
B320350.TG2001
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
50 mm
B
30 mm
T
45 mm
H
h
57 mm
HH
h
43 mm
H1
h1
33 mm
H4
h4
12 mm
H3
h3
8 mm
H2
h2
15 mm
D
d
20 mm
D1
d1
8.5 mm
D3
d3
14.5 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Poids
g
F1
N
F2
N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés