Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B330 - POIGNÉE AVEC TUBE D.30
Nomenclature
B330350.TG10.50199
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
54 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
16.5 mm
H3
h3
10.5 mm
H2
h2
19 mm
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Poids
g
F1
N
F2
N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés